Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelsatztyp  M12-Drahtende

  • Kabelsatz (Ende A)  M12-Sockel | M12-Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Kupferlegierung

  • Mantelmaterial  PUR

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Kabelfarbe  Violett

  • Steckverbinder und Kodierungscode  B

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Gerade | Rechter Winkel

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA66+25GF

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  7.8 mm [ 0,307 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 24

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Industrieller Feldbus

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

  • Industrie-Protokolle  Profibus

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  1 | 2 | 5

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) 0,5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15

  • Kabelsatzlänge (ft) 1,6 | 3,2 | 6,5 | 13,1 | 19,6 | 26,2 | 32,8 | 49,2

  • Kabelsatz-Konfiguration  Einendig

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen