Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Wandtyp  Doppelwandig | Einwandig

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Enteisungsflüssigkeit | Hydraulikflüssigkeit | Luftfahrtkraftstoff

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Schrumpfrate  5.6:1

  • Flexibilität  Flexibel | Sehr flexibel

Abmessungen

  • Produktlänge  254 mm [ 10 in ]

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) 1.5 | 1.52

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .059 | .06

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 31.75 | 50.8 | 63.5 | 76.2

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) 1.25 | 2 | 2.5 | 3

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 6.7 | 10.47 | 13.97 | 20

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) 0,264 | .412 | .55 | .787

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 80

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Rückverformungstemperatur (°C) 121

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abriebfest | Feuchtigkeit | Flüssigkeiten

Industriestandards

  • Testmethode für Entflammbarkeit  ASTM D2671, Verfahren B

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Stück

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  US

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten