Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Nein

  • Schutz-/Zugentlastungs-Zubehörtyp  Abdeckungssatz | Staubkappe

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 29 | 31 | 33 | 35 | 47

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Aluminium

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Ohne

Verwendungsbedingungen

  • Kompatibel mit der Steckverbinderausführung  Buchse

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67 | IP6K9K

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  1 | 200

Weitere

  • Wartbar  Ja

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.