Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  mehrdrähtig (Klasse 2)

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Kappe

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2

  • Anzahl der Reihen  1

  • Anzahl der Leistungspole  2

  • Anzahl der Signalpositionen  2 | 3

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (min.) (MΩ) 1000

  • Betriebsspannung (VDC) 300

  • Betriebsspannung (VAC) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Gelb | Naturbelassen | Rot | Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A | C | D

Kontaktmerkmale

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit | Ohne

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .8 µm [ 31.5 µin ]

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Inertia-Verriegelung | Rasthaken | Verriegelung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 3.5

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .137 | .138

  • Gehäusematerial  PA 66

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge  9,05 mm [ .356 in ]

  • Steckverbinderbreite  26.4 mm [ 1.039 in ]

  • Steckverbinderhöhe  9.3 mm [ .366 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 26 – 18

  • Drahtgröße (mm²) .13 – .9

  • Drahtgröße (CMA) 256.56 – 1776.17

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Schutzart  Zulassung

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA | UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Bezugswert des Glühdrahts  Glühdrahttest bei 750 °C (ohne Flamme)

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  400

  • Verpackungsmethode  Tüte

Literatur