Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse | Kappe

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse | Kappe

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1 | 2 | 3 | 4 | 6

  • Anzahl der Reihen  1 | 2

  • Anzahl der Reihen  1 | 2

  • Anzahl der Leistungspole  4 | 6

  • Anzahl der Signalpositionen  0

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 200 | 300 | 600

  • Betriebsspannung (VDC) 200 | 300 | 600

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A | B | C | D

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Gelb | Grün | Naturbelassen | Rot | Schwarz

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Gelb | Grün | Naturbelassen | Rot | Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Mehrfachkontakttypen  Ohne

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Ohne

  • Kontakttyp  Flachstecker

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit | Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Inertia-Verriegelung | Rasthaken | Verriegelung

  • Steckverriegelung  Mit | Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line) | Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 3.5 | 6.2

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .138 | .244

  • Gehäusematerial  Nylon 6/6 | Nylon 6/6 GF | Nylon 66 | PA 66

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 9,05 | 10.1 | 12,55 | 14.2 | 20.4

  • Steckverbinderlänge (in) 0,493 | 0,802 | 0,558 | .356 | .397 | .398

  • Steckverbinderhöhe (mm) 9.05 | 9.3 | 11.7 | 12.55 | 13.95 | 31.8

  • Steckverbinderhöhe (in) .356 | .366 | .46 | .493 | .548 | 1.25

  • Steckverbinderbreite (mm) 9,52 | 11,7

  • Steckverbinderbreite (in) 0,46 | .375

  • Reihenabstand  4.8 mm [ .189 in ]

  • Reihenabstand  4.8 mm [ .189 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 26 – 18

  • Drahtgröße (mm²) .129 – .823

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung | Strom und Signale

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Schaltkreiserkennungsfunktion  Ohne

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

  • UL-Schutzart  Zulassung

  • CSA-Schutzart  Zertifiziert

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA | UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  200 | 300 | 400 | 500

  • Verpackungsmethode  Tüte

Literatur