Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Widerstandstyp  Schmelzbarer Widerstand

  • Elementtyp  Spulenwiderstand

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Elektrische Kennwerte

  • Nennleistung (W) 1 | 2 | 3 | 5 | 7

  • Widerstandsklasse  Bis zu 1kΩ

  • Widerstandswert (Ω) .47 | .51 | .56 | .62 | .68 | .75 | .82 | .91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 5

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungstyp  Axial verplombt

Klemmenmerkmale

  • Basismaterial des Anschlussbereichs  Kupfer

  • Anzahl der Anschlüsse  2

Abmessungen

  • Passive Komponenten – Abmessungen (mm) 12 x 5 | 16 x 5.5 | 17.5 x 6.5 | 20 x 8 | 20 x 5 | 25 x 8.5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 155 °C [ -67 – 311 °F ]

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±300 | ±400

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL 1412

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung – Karton | Munitionspack | Tasche und Box

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten