Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Vorteile

  • Robustes hochwertiges Noryl
  • Minimaler Druckabfall
  • Kann von einer kleinen Wassersäule betrieben werden
  • Montage in jeder Achse
  • Geeignet für die Durchflussschaltung von Wasser und Luft
  • 3/8-Zoll BSP-Armaturen mit Außengewinde
  • Geeignet für heißes und kaltes Trinkwasser
  • Zuverlässigkeit eines Reedschalters, Aktenzeichen E125629
  • Erfüllt UL-Brandschutzklasse 94-HB
  • Für Lebensmittel geeignetes Material
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Schaltstrom (max.) (A) 1

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Polyphenylenoxid

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]

Weitere

  • Port-Anschluss  3/8" BSP

  • Schaltfrequenz  .6

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten