Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Vorteile

  • Robustes Messinggehäuse
  • Minimaler Druckabfall
  • Kann von einer kleinen Wassersäule betrieben werden
  • Vertikale Montage +/15
  • Geeignet für die Durchflussschaltung von Wasser und Luft
  • 3/4-Zoll BSP-Außen- und Innengewinde
  • Geeignet für heißes und kaltes Trinkwasser
  • Zuverlässigkeit eines Reedschalters (UL-Aktenzeichen E153493)
  • Einfache Installation

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Schaltstrom (max.) (A) 3

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Messing

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]

Weitere

  • Port-Anschluss  3/4" BSP

  • Schaltfrequenz  1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten