Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftsensortyp  Verbindungsmuffenverstärker, Spannung

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10 | 15 | '-15 – 15 | '-12 – 12

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  ,5 bis 10,5 V | ,5 bis 5,5 V | ,5 bis 9,5 V | ±10 V | ±5 V | 5-V-Rechteckschwingung

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.