Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Integrierte mechanische Anschläge schützen vor versehentlichen Überlasten bis zum 100-fachen des vollständigen Messbereichs. Der FN3280 bietet eine Kombination aus Wirtschaftlichkeit und Leistung. Diese kostengünstige Messzelle weist eine Genauigkeit von 0,1 % des vollständigen Messbereichs auf. Für höhere Messbereiche kann das Modell FN3148 mit mechanischen Anschlägen Kräfte von 10 N bis 2 kN [2 bis 400 lbf] messen. Dank unserer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Sensoren arbeitet TE eng mit Kunden zusammen, um Sensoren für spezifische Anwendungen und Prüfbedingungen zu entwickeln oder kundenspezifisch anzupassen. Um Ihre Anforderungen zu erfüllen, bieten wir auch schlüsselfertige Komplettsysteme an. Die aufeinander abgestimmten Komponenten (Sensor, Stromversorgung, Verstärker und Digitalanzeige) sind konfiguriert, kalibriert und sofort einsatzbereit.

Spezifikationen

  • Sehr geringer Bereich: 1 bis 5 N (0,2 bis 1 lbf)
  • S-Strahl mit mechanischen Anschlägen
  • Sehr hohe Auflösung
  • Hohe Genauigkeit
  • Kompakte Größe
  • Kombinierte Nichtlinearität und Hysterese: 0,1 % v. E.
  • Zug- und Druckkraftmessung
  • Integrierte mechanische Anschläge
  • Vollständige Wheatstone-Brücke
  • Kabelausgang

 

Anwendungsbereiche

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftsensortyp  Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 0 – 1 | 0 – 2 | 0 – 5

  • Endbereich (lbf) 0 – 1 | 0 – .2 | 0 – .4

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Genauigkeit ('% des Endwerts) ±,1

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  ±1,5 mV/V | ±1 mV/V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression | Zugkraft

  • Nullverschiebung in CTR (%FS/°C) ±.5/50

  • Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C) ±.5/50

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen