Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Sie misst mit hoher Konsistenz die Regelmäßigkeit der Druckbelastung, die bei der Montage von Teilen erzeugt wird. Dank des kompakten Designs und der robusten Bauweise lässt sich der Sensor leicht in Industrieumgebungen integrieren und für Anwendungen wie Druck, Prägung oder andere Montagesteuerungen verwenden. Die FN2640 verfügt über einen kugelförmigen Lastknopf, der präzisere Messungen ermöglicht.

Eigenschaften

  • Membran-Kraftmesszellenkonstruktion
  • Bereich von 100 bis 50.000 N (20 bis 10.000 lbf)
  • Edelstahl oder Aluminium
  • Geringe Baugröße
  • Für statische und dynamische Anwendungen
  • Kugelförmiger Lastknopf
  • Einfache Montage

 

Anwendungsbereiche

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftsensortyp  Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 0 – 25000 | 0 – 10000

  • Endbereich (lbf) 0 – 5600 | 0 – 22500

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Genauigkeit (% des Endwerts) ±1

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  1,5 mV/V | 1 mV/V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression

  • Nullverschiebung in CTR (%FS/°C) ±0,5/60

  • Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C) ± 1,8/60

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen