Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Eingangsverbindungstyp  6.35 Flachstecker | Schraubklemme | Stromschiene

  • Ausgangsverbindungstyp  Bolzen | Reihenklemme | Stromschiene

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  DELTA (3 Leitungen + Masse)

Elektrische Kennwerte

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6

  • Nennstrom (A) 6 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 63 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 180 | 250 | 300 | 320 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000

  • Betriebsspannung (VAC) 760

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten