Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Lebensdauer  3 Jahre

  • Widerstandstyp  Präzisionswiderstand

  • Elementtyp  Dickschicht

  • Größencode  0402 | 0603 | 0805 | 1206

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 75 | 100 | 150 | 200

  • Nennleistung (W) .125 | .2 | .25 | .33

  • Widerstandswert (Ω) 1K | 1M | 1.02M | 1.02K | 1.05M | 1.05K | 1.07K | 1.07M | 1.1M | 1.1K | 1.13M | 1.13K | 1.15M | 1.15K | 1.18M | 1.18K | 1.21M | 1.21K | 1.24K | 1.24M | 1.27K | 1.27M | 1.3M | 1.3K | 1.33K | 1.33M | 1.37K | 1.37M | 1.4K | 1.4M | 1.43K | 1.43M | 1.47M | 1.47K | 1.5M | 1.5K | 1.54K | 1.54M | 1.58K | 1.58M | 1.62M | 1.62K | 1.65K | 1.65M | 1.69M | 1.69K | 1.74M | 1.74K | 1.78K | 1.78M | 1.82M | 1.82K | 1.87K | 1.87M | 1.91M | 1.91K | 1.96K | 1.96M | 2K | 2.0K | 2M | 2.05M | 2.05K | 2.1K | 2.1M | 2.15M | 2.15K | 2.21K | 2.21M | 2.26K | 2.26M | 2.32M | 2.32K | 2.37K | 2.37M | 2.43M | 2.43K | 2.49M | 2.49K | 2.55K | 2.55M | 2.61M | 2.61K | 2.67M | 2.67K | 2.74K | 2.74M | 2.8K | 2.8M | 2.87K | 2.87M | 2.94M | 2.94K | 3.01K | 3.09K | 3.16K | 3.24K | 3.32K | 3.4K | 3.48K | 3.57K | 3.65K | 3.74K | 3.83K | 3.92K | 4.02K | 4.12K | 4.22K | 4.32K | 4.42K | 4.53K | 4.64K | 4.75K | 4.87K | 4.99K | 5.11K | 5.23K | 5.36K | 5.49K | 5.62K | 5.76K | 5.9K | 6.04K | 6.19K | 6.34K | 6.49K | 6.65K | 6.81K | 6.98K | 7.15K | 7.32K | 7.5K | 7.68K | 7.87K | 8.06K | 8.25K | 8.45K | 8.66K | 8.87K | 9.09K | 9.31K | 9.53K | 9.76K | 10K | 10 | 10.2K | 10.2 | 10.5K | 10.5 | 10.7 | 10.7K | 11K | 11 | 11.3K | 11.3 | 11.5K | 11.5 | 11.8 | 11.8K | 12.1K | 12.1 | 12.4K | 12.4 | 12.7 | 12.7K | 13K | 13 | 13.3 | 13.3K | 13.7K | 13.7 | 14 | 14K | 14.3 | 14.3K | 14.7 | 14.7K | 15K | 15 | 15.4K | 15.4 | 15.8 | 15.8K | 16.2 | 16.2K | 16.5 | 16.5K | 16.9 | 16.9K | 17.4 | 17.4K | 17.8K | 17.8 | 18.2K | 18.2 | 18.7 | 18.7K | 19.1K | 19.1 | 19.6K | 19.6 | 20K | 20 | 20.5 | 20.5K | 21 | 21K | 21.5 | 21.5K | 22.1K | 22.1 | 22.6K | 22.6 | 23.2K | 23.2 | 23.7 | 23.7K | 24.3K | 24.3 | 24.9 | 24.9K | 25.5K | 25.5 | 26.1K | 26.1 | 26.7K | 26.7 | 27.4K | 27.4 | 28 | 28K | 28.7 | 28.7K | 29.4 | 29.4K | 30.1K | 30.1 | 30.9 | 30.9K | 31.6K | 31.6 | 32.4K | 32.4 | 33.2 | 33.2K | 34 | 34K | 34.8 | 34.8K | 35.7 | 35.7K | 36.5K | 36.5 | 37.4K | 37.4 | 38.3K | 38.3 | 39.2 | 39.2K | 40.2K | 40.2 | 41.2K | 41.2 | 42.2 | 42.2K | 43.2 | 43.2K | 44.2K | 44.2 | 45.3K | 45.3 | 46.4 | 46.4K | 47.5K | 47.5 | 48.7K | 48.7 | 49.9K | 49.9 | 51.1K | 51.1 | 52.3K | 52.3 | 53.6 | 53.6K | 54.9K | 54.9 | 56.2 | 56.2K | 57.6 | 57.6K | 59 | 59K | 60.4K | 60.4 | 61.9K | 61.9 | 63.4 | 63.4K | 64.9K | 64.9 | 66.5 | 66.5K | 68.1K | 68.1 | 69.8K | 69.8 | 71.5 | 71.5K | 73.2 | 73.2K | 75 | 75K | 76.8 | 76.8K | 78.7K | 78.7 | 80.6 | 80.6K | 82.5K | 82.5 | 84.5K | 84.5 | 86.6K | 86.6 | 88.7 | 88.7K | 90.9K | 90.9 | 93.1 | 93.1K | 95.3K | 95.3 | 97.6 | 97.6K | 100 | 100K | 102K | 102 | 105 | 105K | 107K | 107 | 110 | 110K | 113 | 113K | 115 | 115K | 118K | 118 | 121K | 121 | 124K | 124 | 127 | 127K | 130K | 130 | 133 | 133K | 137K | 137 | 140 | 140K | 143K | 143 | 147K | 147 | 150 | 150K | 154K | 154 | 158 | 158K | 162 | 162K | 165 | 165K | 169 | 169K | 174 | 174K | 178 | 178K | 182 | 182K | 187 | 187K | 191K | 191 | 196K | 196 | 200K | 200 | 205 | 205K | 210K | 210 | 215 | 215K | 221K | 221 | 226K | 226 | 232 | 232K | 237 | 237K | 243 | 243K | 249 | 249K | 255 | 255K | 261K | 261 | 267K | 267 | 274K | 274 | 280K | 280 | 287K | 287 | 294K | 294 | 301K | 301 | 309 | 309K | 316 | 316K | 324K | 324 | 332K | 332 | 340K | 340 | 348 | 348K | 357 | 357K | 365 | 365K | 374K | 374 | 383 | 383K | 392K | 392 | 402K | 402 | 412K | 412 | 422K | 422 | 432K | 432 | 442 | 442K | 453 | 453K | 464 | 464K | 475K | 475 | 487K | 487 | 499 | 499K | 511 | 511K | 523K | 523 | 536K | 536 | 549K | 549 | 562 | 562K | 576K | 576 | 590 | 590K | 604 | 604K | 619K | 619 | 634K | 634 | 649 | 649K | 665 | 665K | 681K | 681 | 698K | 698 | 715K | 715 | 732K | 732 | 750 | 750K | 768K | 768 | 787K | 787 | 806K | 806 | 825 | 825K | 845K | 845 | 866K | 866 | 887K | 887 | 909K | 909 | 931 | 931K | 953K | 953 | 976K | 976

  • Widerstandsklasse  1kΩ – 1MΩ | 1MΩ – 1GΩ | Bis zu 1kΩ

  • Toleranz der passiven Komponente (%) .1

Klemmenmerkmale

  • SMD-Widerstand – Anschlusstyp  Löten

  • Anzahl der Anschlüsse  2

Abmessungen

  • Produkthöhe (mm) 0,35 | 0,45 | 0,6 | .5

  • Produkthöhe (in) 0,024 | 0,018 | 0,014 | .02

  • Produktlänge (mm) 1,6 | 1 | 2 | 3.2

  • Produktlänge (in) 0,063 | .039 | .079 | .126

  • Produktbreite (mm) 0,5 | .8 | 1.25 | 1.6

  • Produktbreite (in) 0,049 | 0,02 | .031 | .063

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 155 °C [ -67 – 311 °F ]

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±25

Industriestandards

  • Industriestandard  AEC-Q200 konform

  • ESD HBM Klassifizierung  1B | 2

  • Feuchtigkeits-Empfindlichkeitsgrad  1

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Auf Bandware

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten