Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 100

Sonstige Eigenschaften

  • Mantelmaterial  Modifiziertes FEP

  • Kabelfarbe  Schwarz | Weiß

  • Abschirmungsmaterial  Kupfer

  • Abschirmungsmaterial  Silber

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) .2047

  • Drahtgröße (AWG) 23 | 24 | 26

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  CAT5e | CAT6a | CAT7 | Single-Pair-Ethernet (SPE)

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200 | -55 – 105 | -55 – 150 | -40 – 115 | -30 – 105 | -25 – 75 | '-65 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -85 – 392 | -85 – 302 | -67 – 221 | -40 – 239 | -13 – 167 | '-67 – 302 | '-22 – 221

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten