Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schalter-Steckverbindertyp  Klemme mit Schnelltrennung | Schraubklemme

  • Abgedichtetes Gerät  Ja

  • Aktuatortyp  Kipphebel

  • Hebelausführung  Stab

  • Schaltertyp  Kipphebelschalter | Leistungs-Kippschalter

Konfigurationsmerkmale

  • Konfiguration (Polstellung)  Doppelpolig – Doppelstellung | Einpolig – Doppelstellung

  • Betriebsfunktion  (Ein) Aus (Ein) | Ein Aus (Ein) | Ein Aus Ein | Ein Keine (Ein) | Ein Keine Aus | Ein Keine Ein

  • Anzahl der Positionen  2 | 3

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (min.) (MΩ) 1000

  • Kontaktwiderstand (mΩ) 20

  • Spannungsfestigkeit (max.) (VAC) 1500

  • Kontaktnennstrom (A) 12

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Aktorausrichtung  Oben

  • Aktorprofil  Erweitert

  • Produktausrichtung  Vertikal

  • Durchführungsausführung  Mit Gewinde

  • Durchführungsgewindegröße  15/32-32

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupfer

  • Schalter-Beschichtungsmaterial  Silber

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Panelmontage

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP67

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten