Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der TSD305 Sensor ist ein vollständig kalibrierter, kontaktloser Temperatursensor. Er kann mit 1,68 V bis 3,6 V betrieben werden. Die Sensoreinheit enthält einen 16-Bit-∆Σ-ADC mit niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten.

Leistung

  • Kontaktlose Temperaturmessung von 0 °C bis +100 °C
  • Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +85 °C
  • Geringer Stromverbrauch
  • Betrieb von 1,68 V bis 3,6 V
  • Auflösung von 0,1 °C
  • Umwandlungszeit: 44,8 ms (typisch)

Spezifikationen

  • 20-poliger mit Xplained Pro kompatibler Steckverbinder
  • I2C-Schnittstelle
  • Xplained Pro Hardwarekennzeichnungs-Chip
  • Atmel Studio 7 Project steht zum Herunterladen bereit
  • µC C Code steht zum Herunterladen bereit
  • 16-Bit-Auflösung für Temperatur
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp  Xplained Pro

  • Sensortyp  Temperatur

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten