Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der MS5837 Sensor ist ein eigenständiger Druck- und Temperatursensor, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird.  Er kann mit 1,5 V bis 3,6 V betrieben werden und Messungen im Bereich von 0 bis 2 bar durchführen. Die Sensoreinheit enthält einen Drucksensor mit hoher Linearität sowie einen 24-Bit-∆Σ-ADC mit extrem niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten. 

Leistung

  • Druckbereich: 0 bis 2 bar
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
  • Sehr geringer Stromverbrauch
  • Betrieb von 1,5 V bis 3,6 V
  • Auflösung der Höhenmessung beträgt auf Meereshöhe 20 cm Luft
  • Schnelle Umwandlungszeit: 0,5 ms (typisch)

Spezifikationen

  • 20-poliger mit Xplained Pro kompatibler Steckverbinder
  • I2C-Schnittstelle
  • Xplained Pro Hardwarekennzeichnungs-Chip
  • Atmel Studio 7 Project steht zum Herunterladen bereit
  • µC C Code steht zum Herunterladen bereit
  • 24-Bit-Auflösung für Druck
  • 24-Bit-Auflösung für Temperatur
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp  Xplained Pro

  • Sensortyp  Druck

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten