Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die Luftdrucksensor-Entwicklungsplatine MS5611 bietet die notwendigen Komponenten zum Anschließen des digitalen MS5611 Sensors für Höhenmessung und Temperatur an jedes System, das mit Grove kompatible Erweiterungsanschlüsse verwendet, die für I²C-Kommunikation konfigurierbar sind.
Der MS5611 Sensor ist ein eigenständiger Druck- und Temperatursensor, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird. Das Sensormodell arbeitet mit 5 V (extern). Die Sensoreinheit enthält einen Drucksensor mit hoher Linearität sowie einen 24-Bit-∆Σ-ADC mit extrem niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten.
Leistung
Druckbereich von 10 mbar bis 1.200 mbar
Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
Sehr geringer Stromverbrauch
Betrieb mit 5 V
Die Auflösung der Höhenmessung beträgt auf Meereshöhe 10 cm Luft.
Schnelle Umwandlungszeit: 0,5 ms (typisch)
Spezifikationen
I²C-Kommunikation
Vollständig kalibriert
Schnelle Reaktionszeit
4-poliger mit Grove kompatibler Steckverbinder
Auf Chip gespeicherte Parameter
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp Grove-System