Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Universalschütz

Konfigurationsmerkmale

  • Hilfsschalter-Kontaktanordnung  2PDT | Keine

  • Kontaktanordnung  SPST NO DB

  • Kontaktanzahl der Pole  1

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 28

  • Kontaktnennstrom (A) 200

  • Spulenspannung (VDC) 32

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Umgebungsfest abgedichtet

Klemmenmerkmale

  • Hilfsanschluss-/Verbindungstyp  D-Sub

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Sammelschiene

  • Spulenanschluss-Typ  D-Sub | Schwebende Leitungen

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Montageplatte

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage | Sammelleitermontage

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

Weitere

  • Kontaktstrom (A) >50 – ≤200

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.