Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Klinke | Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja | Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontakttyp  Buchse

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line) | Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplastisches Polyamid

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 30 | 34 | 35

  • Steckverbinderlänge (in) 1.18 | 1.33 | 1.37

  • Steckverbinderbreite (mm) 28.7 | 46.8 | 62

  • Steckverbinderbreite (in) 1.12 | 1.84 | 2.44

  • Steckverbinderhöhe (mm) 32 | 33 | 40

  • Steckverbinderhöhe (in) 1.25 | 1.29 | 1.57

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box | Tray

  • Verpackungsmenge  50 | 60 | 200

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.