Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse | Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  4

  • Anzahl der Reihen  2

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontakttyp  Stecksockel

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line) | Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  10.16 mm [ .4 in ]

  • Gehäusematerial  Polyester GF

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge  50 mm [ 1.96 in ]

  • Steckverbinderbreite  45 mm [ 1.77 in ]

  • Steckverbinderhöhe  36 mm [ 1.41 in ]

  • Reihenabstand  16 mm [ .629 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  48

  • Verpackungsmethode  Tray

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.