Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse | Flachstecker

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Silber (Ag)

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 100

Klemmenmerkmale

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 3

  • Drahtgröße (mm²) 26.67

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Rolle und Box

Literatur