Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Steckverbinderbefestigungs-Typ | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Stromkreis Anwendung | Gehäuse-Beschichtungsmaterial | Außengehäuse-Grundmaterial | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Geschirmt | Gegensteckführungstyp | Steckverriegelung | Kontaktanordnung | Rundsteckverbinder – Kontakttyp | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
---|
| YDTS20W19-32PBV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32HCV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32ANV001 | | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium | N | 20 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | 19 | Ja | Kodiert | Ohne | 19 – 32 | Ohne Stift | - | - |
| YDTS20W19-32BEV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32PCV001 | | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 19 | Ja | Kodiert | Mit | 19 – 32 | Stift | - | - |
| YDTS20W19-32JNV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32SCV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32AAV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32JEV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32ADV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32BNV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32AEV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32HDV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32PEV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32ACV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32BDV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32BAV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32SBV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32HBV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32SAV001 | | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium | A | 20 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | 19 | Ja | Kodiert | Ohne | 19 – 32 | Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32BBV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32JAV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32SEV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32PDV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32HNV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32BCV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32JCV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32SDV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32HEV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32SNV001 | | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 19 | Ja | Kodiert | Mit | 19 – 32 | Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32ABV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32HAV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32JBV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32JDV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32PNV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS20W19-32PAV001 | | Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | F (19) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - | - |