Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbinder-Produkttyp
Steckverbindersatz
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Schalttafel
-
Abdichtbar
Ja
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
-
Rundsteckverbindertyp
Stecker
-
Außengehäusetyp
Gerader Stecker
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
22
-
Anzahl der Leistungspole
0
-
Anzahl der Signalpositionen
22
-
Kontakte (vorbestückt)
No | Yes
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäuse-Beschichtungsmaterial
Schwarzes Zink-Nickel
-
Außengehäuse-Grundmaterial
Aluminium | Aluminium 6061-T6
-
Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp
Hart dielektrisch/Silikon
-
Hermetisch abgedichtet
Nein
Kontaktmerkmale
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
5
-
Umkehrbar
Nein
-
Kontaktanordnung
13 – 35
-
Rundsteckverbinder – Kontakttyp
Stecksockel | Stift
Montage und Anschlusstechnik
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Kabelbefestigung (freihängend) | Leiterplatten-Befestigung
-
Polarisierungscode
A | N
-
Gegensteckführungstyp
Kodiert
-
Steckverriegelung
Mit
Gehäusemerkmale
-
Rundstecker-Außengehäusegröße
13
-
Anordnung, kodiert
Taktung
Abmessungen
-
Drahtgröße (mm²)
.08 – .33
-
Drahtgröße (AWG)
28 – 22
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal
-
Geschirmt
Ja | Nein
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-D38999-DTS25H