Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Steckverbinderbefestigungs-Typ | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Gehäuse-Beschichtungsmaterial | Außengehäuse-Grundmaterial | Polarisierungscode | Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp | Hermetisch abgedichtet | Anzahl der Leistungspole | Anzahl der Signalpositionen | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Geschirmt | Gegensteckführungstyp | Steckverriegelung | Kontaktanordnung | Anordnung, kodiert | Rundsteckverbinder – Kontakttyp | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
---|
| YDTS26F25-43SNV004 | | Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS26F25-43PNV004 | | Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | N | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS26F25-43BEV001 | | Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS26F25-43AEV001 | | Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS26F25-43PNV001 | | Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | 7.5 A, 13 A | Signal | Stromloses Nickel | Aluminium | N | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 0 | 43 | 16 – 24 AWG | .61 – 1.21 mm² | 25 | Ja | Kodiert | Ohne | 25 – 43 | 0° | Stift | - | - |
| YDTS26F25-43BAV001 | | Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS26F25-43ANV001 | | Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS26F25-43SNV001 | | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | 7.5 A, 13 A | Signal | Stromloses Nickel | Aluminium | N | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 0 | 43 | 24 – 16 AWG | .61 – 1.21 mm² | 25 | Ja | Kodiert | Mit | 25 – 43 | Taktung | Stecksockel | - | - |
| YDTS26F25-43SBV001 | | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | 7.5 A, 13 A | Signal | Stromloses Nickel | Aluminium | B | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 0 | 43 | 24 – 16 AWG | .61 – 1.21 mm² | 25 | Ja | Kodiert | Mit | 25 – 43 | Taktung | Stecksockel | - | - |
| YDTS26F25-43BDV001 | | Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS26F25-43ABV001 | | Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS26F25-43ACV001 | | Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS26F25-43BBV001 | | Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS26F25-43AAV001 | | Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS26F25-43BNV001 | | Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS26F25-43SAV001 | | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | 7.5 A, 13 A | Signal | Stromloses Nickel | Aluminium | A | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 0 | 43 | 24 – 16 AWG | .61 – 1.21 mm² | 25 | Ja | Kodiert | Mit | 25 – 43 | Taktung | Stecksockel | - | - |
| YDTS26F25-43SCV001 | | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | 7.5 A, 13 A | Signal | Stromloses Nickel | Aluminium | C | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 0 | 43 | 24 – 16 AWG | .61 – 1.21 mm² | 25 | Ja | Kodiert | Mit | 25 – 43 | Taktung | Stecksockel | - | - |
| YDTS26F25-43PNC001 | | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium 6061-T6 | N | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 20 | 23 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Ja | Kodiert | Mit | 25 – 43 | Taktung | Stift | - | - |
| YDTS26F25-43ADV001 | | Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | - | - |
| YDTS26F25-43BCV001 | | Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | - | - |