Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Stecker

  • Außengehäusetyp  Gerader Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  N

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Anzahl der Positionen  13

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  13

  • Kontakte (vorbestückt)  No

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 550

  • Betriebsspannung (VAC) 400

Sonstige Eigenschaften

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Ja

  • Produktgewicht  15.4 g [ 0,544 oz ]

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Elastomergedichtet

  • Durchführungstyp  Nein

  • Flüssigkeitstyp  M2-V | MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5) | MIL-DTL-83133 (JP-8) | MIL-PRF-23699 | MIL-PRF-5606 | MIL-PRF-7808 | SEA-AMS1424 Typ I | Synthetische Kohlenwasserstoff-Wärmeträgerflüssigkeit

  • Einführungsart  Einsetzen hinten

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Stromloses Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium | Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Kontaktmerkmale

  • Anzahl der Kontakte (Größe 22D)  13

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  11 – 35

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel | Stift

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Dreifachabschluss mit Gewinde | Mit Gewinde

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  A | N

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  11

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  ,76 – 1,37 mm [ .03 – .054 in ]

  • Bugruppen-Länge  31 mm [ 1.22 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .08 – .33

  • Drahtgröße (AWG) 28 – 22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Haltbarkeit (Cycles) 500

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Ja

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Ausgelassene Positionen  Alle

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS18I

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten