Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Montageart
Elektrischer Steckverbinder
-
Steckverbinder-Produkttyp
Steckverbindersatz
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Schalttafel
-
Abdichtbar
Ja
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
-
Rundsteckverbindertyp
Buchse
-
Außengehäusetyp
Kontermutterbuchse
Konfigurationsmerkmale
-
Kodierung und Polarisierte Positionen
N
-
Ab Werk installiertes Endgehäuse
Nein
-
Anzahl der Positionen
26
-
Anzahl der Leistungspole
0
-
Anzahl der Signalpositionen
26
-
Kontakte (vorbestückt)
No
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VDC)
850
-
Betriebsspannung (VAC)
600
Sonstige Eigenschaften
-
Umfangsdichtungsmaterial
Silikon
-
Schutz gegen Umwelteinflüsse
Ja
-
Schutz gegen Umwelteinflüsse
Elastomergedichtet
-
Durchführungstyp
Nein
-
O-Ring-Material
Silikon
-
Flüssigkeitstyp
M2-V | MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5) | MIL-DTL-83133 (JP-8) | MIL-PRF-23699 | MIL-PRF-5606 | MIL-PRF-7808 | SEA-AMS1424 Typ I | Synthetische Kohlenwasserstoff-Wärmeträgerflüssigkeit
-
Einführungsart
Einsetzen hinten
-
Gehäuse-Beschichtungsmaterial
Stromloses Nickel
-
Außengehäuse-Grundmaterial
Aluminium 6061-T6
-
Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp
Hart dielektrisch/Silikon
-
Hermetisch abgedichtet
Nein
Kontaktmerkmale
-
Anzahl der Kontakte (Größe 20)
26
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
7.5
-
Umkehrbar
Nein
-
Kontaktanordnung
17 – 26
-
Rundsteckverbinder – Kontakttyp
Stecksockel | Stift
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontagevorrichtung
Mit
-
Steckverriegelungstyp
Dreifachabschluss mit Gewinde
-
Panelmontage – Ausführung
Kontermutter
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplatten-Befestigung
-
Polarisierungscode
A | N
-
Gegensteckführungstyp
Kodiert
-
Steckverriegelung
Mit
Gehäusemerkmale
-
Rundstecker-Außengehäusegröße
17
-
Anordnung, kodiert
Taktung
Abmessungen
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich
1.02 – 2.11 mm [ .04 – .083 in ]
-
Bugruppen-Länge
32.5 mm [ 1.28 in ]
-
(Empfohlener) Stärkenbereich
1,58 – 3,2 mm [ .062 – .126 in ]
-
Drahtgröße (mm²)
.2 – .52
-
Drahtgröße (AWG)
24 – 20
Betrieb/Anwendung
-
Haltbarkeit (Cycles)
500
-
Stromkreis Anwendung
Signal
-
Geschirmt
Ja
Weitere
-
Ausgelassene Positionen
Alle
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-D38999-DTS10H