Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Stromzähler-Typ  Schutz

  • Display-Typ  Keine

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  dreiphasig 3 Leiter | dreiphasig 4 Leiter

  • Ausschnittgröße  keine mm [ keine in ]

Elektrische Kennwerte

  • Messbereich  100-120 V AC L-L | 100-139 V AC L-N (173-240V L-L) | 220-277V AC L-N (380-480V L-L) | 380-480 V AC L-L | 57.7-69.3V AC L-N (100-120V L-L)

  • Stromzähler-Ausgänge  Relais

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) .065 | .125

  • Produktgewicht (lb) 0,276 | 0,143

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  DIN für Bahntechnikanwendungen

Abmessungen

  • Produkthöhe (mm) 17.6 | 52

  • Produkthöhe (in) .69 | 2.05

  • Tiefe des Produkts (mm) 64 | 65

  • Tiefe des Produkts (in) 2,52 | 2.56

  • Produktbreite  90 mm [ 3.54 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenzbereich (Hz) 50 – 60

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Literatur