Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Spannungs-Anwendung  DC (Widerstand)

  • Stromwandler-Typ  ANSI-Widerstand

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  Einphasig

Elektrische Kennwerte

  • Ausgangsspannung (mV) 50 | 100

  • Ausgangsstrom (A) 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  .36 kg [ 0,29 lb ]

Abmessungen

  • Produkthöhe (mm) 8,53 | 9.53 | 12.7 | 19.05

  • Tiefe des Produkts (mm) 15,88 | 19,05 | 25,4 | 31,75

  • Produktbreite (mm) 104,78 | 117,48 | 146,05 | 158,95

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.