Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Spannungs-Anwendung  AC (Stromwandler)

  • Stromwandler-Typ  3-in-1 Din Rail

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  Dreiphasig

Elektrische Kennwerte

  • Ausgangsstrom (A) 5

  • Belastungsklasse 3 (VA) 1.5 | 2 | 3.75 | 5 | 6.25

  • Belastungsklasse 1 (VA) 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.75 | 5

  • Belastungsklasse .5 (VA) 1.5 | 2.5 | 3.75

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) .4

  • Produktgewicht (lb) 0,881 | 2,4

Abmessungen

  • CT-Verhältnis  100/5 | 125/5 | 150/5 | 160/5 | 180/5 | 200/5 | 250/5 | 50/5 | 60/5 | 75/5

  • Öffnung – Durchmesser (mm) 14 | 20

  • Öffnung – Durchmesser (in) .551 | .787

  • Produkthöhe (mm) 68,2 | 71.2

  • Produkthöhe (in) 2,685 | 2,803

  • Tiefe des Produkts  100 mm [ 3,937 in ]

  • Produktbreite (mm) 120

  • Produktbreite (in) 4,133 | 4.724

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten