Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Spannungs-Anwendung  AC (Stromwandler)

  • Stromwandler-Typ  3-in-1

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  Dreiphasig

Elektrische Kennwerte

  • Ausgangsstrom (A) 100

  • Belastungsklasse 1 (VA) .25 | .35 | .5

  • Belastungsklasse .5 (VA) .25

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) .32 | .37 | .4 | .6

  • Produktgewicht (lb) 0,881 | 0,705 | 0,815 | 0,992 | 1,32 | 2,64

Abmessungen

  • CT-Verhältnis  125/0.1 | 160/0.1 | 250/0.1 | 400/0.1 | 60/0.1 | 600/0.1 | 800/0.1

  • Breite der Öffnung  22 mm [ .866 in ]

  • Höhe der Öffnung (mm) 22 | 25

  • Höhe der Öffnung (in) .866 | .984

  • Produkthöhe (mm) 70 | 75

  • Produkthöhe (in) 2.755 | 2.953

  • Tiefe des Produkts (mm) 35

  • Tiefe des Produkts (in) 1,377 | 1.378

  • Produktbreite  107 mm [ 4,213 in ]

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten