Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Spannungs-Anwendung  AC (Stromwandler)

  • Stromwandler-Typ  ANSI CT

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  Einphasig

Elektrische Kennwerte

  • Ausgangsstrom (A) 5

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  .5 kg [ 0,88 lb ]

Abmessungen

  • Öffnung – Durchmesser (in) 1.13

  • Produkthöhe (in) 2.68

  • Tiefe des Produkts (in) 2

  • Produktbreite (in) 2.4

  • CT-Verhältnis  100/5 | 120/5 | 150/5 | 180/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 50/5 | 60/5 | 80/5

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten