Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Stromzähler-Typ  Messumformer

  • Display-Typ  Keine

  • Genauigkeit (%) ±1

Konfigurationsmerkmale

  • Ausschnittgröße  keine mm [ keine in ]

Elektrische Kennwerte

  • Messbereich  5 A AC

  • Stromzähler-Ausgänge  Analog

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  .2 kg [ 1 lb ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  DIN für Bahntechnikanwendungen

Abmessungen

  • Produkthöhe  112 mm [ 4,41 in ]

  • Tiefe des Produkts  73 mm [ 2,87 in ]

  • Produktbreite  70 mm [ 2.76 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenzbereich (Hz) 50 – 60

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen