Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelausführung  2 runde Kabelschirmungen | Runde Litze | Rund vernetzt | Triaxial | Twisted-Pair

Elektrische Kennwerte

  • Kapazität (pF/m) 0,0000172 | 0,0000264 | 0,0000353 | 0,0000271 | 0,000027 | 0,0000176 | 0,000011 | 0,0000125 | 0,0000134 | 0,000016 | 0,0000275 | 0,0000286 | 0,0000145 | 0,0000088 | 0,000018 | 0,0000135 | 0,0000178 | 0,0000308 | 0,00003 | 0,000025 | 0,000017 | 0,0000167 | 0,00002 | 0,0000278 | 0,0000257 | 0,000012 | 0,0000105 | 0,0000174 | 0,0000171 | 0,0000104 | 0,0000183 | 0,0000108

  • Kapazität (pF/ft) 8.8 | 10.4 | 10.5 | 10.8 | 11 | 12 | 12.5 | 13.4 | 13.5 | 14.5 | 16 | 16.7 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18 | 18.3 | 20 | 25 | 25.7 | 26.4 | 27 | 27.1 | 27.5 | 27.8 | 28.6 | 30 | 30.8 | 35.3

  • Impedanz (Ω) 41 | 50 | 70 | 75 | 77 | 78 | 95 | 100 | 120 | 124 | 125 | 150

Signalmerkmale

  • Ausbreitungsgeschwindigkeit (%) 64 | 66 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Silberbeschichteter kupferplattierter Stahl | Versilbertes hochfestes Kupfer | Versilbertes Kupfer | Verzinntes Kupfer

  • Abschirmungstyp  Doppelt | Einfach | Runde Kabelschirmung

  • Abschirmungsdurchmesser  6,3 mm [ 0,248 in ]

  • Mantelmaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE | Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes PVF2 | Modifiziertes ETFE | Modifiziertes FEP | Thermorad | Thermorad F | Thermorad S | Zerohal

  • Kabelfarbe  Blau transparent | Gelb | Grau | Hellblau | Schwarz | Transparentes Weiß | Weiß

  • Abschirmungsmaterial  Kupfer

  • Abschirmungsmaterial  Silber | Zinn

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1.57 | 1.8 | 2,67 | 2,51 | 2,29 | 2.13 | 2.26 | 2.44 | 2.59 | 2.69 | 2.82 | 3,69 | 3,86 | 3 | 3.05 | 3.1 | 3.15 | 3.23 | 3.28 | 3.3 | 3.4 | 3.43 | 3.48 | 3.53 | 3.63 | 3.71 | 3.73 | 3.78 | 3.81 | 3.84 | 3.89 | 3.91 | 4,09 | 4,85 | 4,83 | 4 | 4,93 | 4.01 | 4.5 | 4.65 | 4.95 | 5,36 | 5,94 | 5.08 | 5.16 | 6,88 | 6.4 | 7,52 | 7,34 | 7,65 | 10,92 | 11.43

  • Kabelaußendurchmesser (in) 0,211 | 0,152 | 0,194 | 0,191 | 0,301 | 0,296 | 0,099 | 0,43 | 0,153 | .062 | .071 | .084 | .089 | .09 | .096 | .102 | .105 | .106 | .111 | .118 | .12 | .122 | .124 | .127 | .129 | .13 | .134 | .135 | .137 | .139 | .143 | .145 | .146 | .147 | .149 | .15 | .151 | .154 | .157 | .158 | .161 | .177 | .183 | .19 | .195 | .2 | .203 | .234 | .252 | .271 | .289 | .45

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 0,91 | 0,81 | 0,75 | 0,39 | 0,53 | 0,23 | .3 | .38 | .48 | .5 | .51 | .58 | .59 | .64 | 1,02 | 1.27 | 2.26 | 3,25 | 5,08

  • Leiterdurchmesserbereich (in) 0,021 | 0,128 | 0,032 | 0,2 | 0,016 | 0,009 | .012 | .015 | .019 | .02 | .023 | .024 | .025 | .03 | .036 | .04 | .05 | .089

  • Drahtgröße (mm²) .05 | .081 | .1288 | .129 | .2047 | .2582 | .3255 | .5176 | .653 | .823 | 3.3088

  • Dielektrischer Durchmesser des Kabels (mm) .79 | .91 | .94 | .97 | .99 | 1.19 | 1.22 | 1.24 | 1.3 | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.45 | 1.5 | 1.52 | 1.55 | 1.6 | 1.63 | 1.65 | 1.68 | 1.73 | 1.83 | 1.93 | 1.98 | 2.08 | 2.11 | 2.13 | 2.44 | 2.49 | 2.77 | 2.82 | 2.9 | 3.15 | 3.56 | 5.77 | 6.07 | 8.99

  • Dielektrischer Durchmesser des Kabels (in) .031 | .036 | .037 | .038 | .039 | .047 | .048 | .049 | .051 | .053 | .054 | .055 | .057 | .059 | .06 | .061 | .063 | .064 | .065 | .066 | .068 | .072 | .076 | .078 | .082 | .083 | .084 | .096 | .098 | .109 | .111 | .114 | .124 | .14 | .227 | .239 | .354

  • Drahtgröße (AWG) 10 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Cheminax | Triaxial | Twinaxial

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 125 | -65 – 200 | -65 – 115 | -55 – 115 | '-65 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -85 – 302 | -85 – 257 | -85 – 392 | -67 – 239 | '-85 – 239

Weitere

  • Dielektrisches Material  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE | Rayfoam H | Rayfoam L | Rayolin | Rayolin F

  • Produktquelle  GB | US

Literatur