Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kompression

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 1

Sonstige Eigenschaften

  • Pressverbinder-Hülsentyp  Standard

  • Leitertyp  mehrdrähtig (Klasse 2)

  • Kompatibles Leitermaterial  Aluminium | Kupfer

  • Primärproduktmaterial  Aluminium | Kupfer

Kontaktmerkmale

  • Crimptyp  Hexagonales Crimpen

Abmessungen

  • Hülsenlänge  72 mm [ 2.834 in ]

  • Hülsen-Innendurchmesser  13 mm [ 0,511 in ]

  • Hülsen-Außendurchmesser  18,5 mm [ 0,728 in ]

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 2 – 2 | 3 – 3 | 4 – 4 | 6 – 6

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 16 | 21 | 25 | 35

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Außenbereich | Innenbereich

  • Pressverbinder-Produkttyp  Vorisolierter Steckverbinder

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten