Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Crimp

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) 0,6

Sonstige Eigenschaften

  • Pressverbinder-Hülsentyp  Standard

  • Leitertyp  mehrdrähtig (Klasse 2)

  • Kompatibles Leitermaterial  Kupfer

  • Primärproduktmaterial  Messing

Abmessungen

  • Hülsenlänge (mm) 12 | 19

  • Hülsenlänge (in) .472 | .748

  • Kabelschuhlänge (mm) 23.5 | 28

  • Kabelschuhlänge (in) .925 | 1.102

  • Kabelschuhbreite  6.3 mm [ .248 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Innenbereich

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Weitere

  • Matrizen-Farbcode  Blau | Gelb | Rot

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten