Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kompression

  • Bolzengröße  M10 | M12 | M14 | M16 | M20

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Bohrungen  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 36

Sonstige Eigenschaften

  • Pressverbinder-Hülsentyp  Standard

  • Leitertyp  mehrdrähtig (Klasse 2)

  • Kompatibles Leitermaterial  Kupfer

  • Primärproduktmaterial  Kupfer

  • Flanschmaterial  Kupfer

Kontaktmerkmale

  • Crimptyp  Hexagonales Crimpen

Abmessungen

  • Hülsenlänge (mm) 29 | 33 | 35 | 45

  • Hülsenlänge (in) 1.141 | 1.299 | 1.377 | 1.771

  • Kabelschuhlänge (mm) 67 | 79 | 83 | 104 | 127

  • Kabelschuhlänge (in) 2.637 | 3.11 | 3.267 | 4.094 | 5

  • Kabelschuhbreite (mm) 25 | 30 | 35 | 50 | 60

  • Kabelschuhbreite (in) .984 | 1.181 | 1.377 | 1.968 | 2.362

  • Hülsen-Innendurchmesser (mm) 5,5 | 7 | 7,8 | 8.5 | 9,5 | 12,5 | 13.5 | 15 | 19 | 21 | 23 | 26

  • Hülsen-Innendurchmesser (in) 0,826 | 0,531 | 0,216 | 0,748 | 0,307 | 0,374 | 0,59 | 0,492 | .275 | .334 | .905 | 1,02

  • Hülsen-Außendurchmesser (mm) 12,2 | 21 | 26 | 32

  • Hülsen-Außendurchmesser (in) 0,48 | 0,826 | 1,02 | 1,25

  • Bohrloch-Durchmesser  10.5 | 12.8 | 14 | 14.5 | 16 | 16.5

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 350 – 350 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 800 – 800

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 16 | 25 | 29 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 185 | 240 | 300 | 400

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Außenbereich | Innenbereich

  • Pressverbinder-Produkttyp  Kabelschuh

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Europa, Naher Osten und Afrika

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten