Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kompression

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 35 | ≤ 1

Sonstige Eigenschaften

  • Pressverbinder-Hülsentyp  kurz

  • Leitertyp  mehrdrähtig (Klasse 2)

  • Kompatibles Leitermaterial  Kupfer

  • Primärproduktmaterial  Kupfer

Kontaktmerkmale

  • Crimptyp  Hexagonales Crimpen

Abmessungen

  • Hülsenlänge (mm) 9.5 | 14.3

  • Hülsenlänge (in) .374 | .563

  • Hülsen-Innendurchmesser (mm) 3.71 | 4.7

  • Hülsen-Innendurchmesser (in) .145 | .185

  • Hülsen-Außendurchmesser (mm) 5,2 | 5,5 | 7,1

  • Hülsen-Außendurchmesser (in) 0,204 | 0,216 | 0,279

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 12 – 8 | 14 – 10

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 2 – 6 | 2,5 – 6 | 3 – 10

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Außenbereich | Innenbereich

  • Pressverbinder-Produkttyp  Kabelsteckverbinder

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Asien | Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten