Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kompression

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 35

Sonstige Eigenschaften

  • Pressverbinder-Hülsentyp  kurz | Lang

  • Leitertyp  mehrdrähtig (Klasse 2)

  • Kompatibles Leitermaterial  Kupfer

  • Primärproduktmaterial  Kupfer

Kontaktmerkmale

  • Crimptyp  Pressverbindung

Abmessungen

  • Hülsenlänge (mm) 44.45 | 50.8 | 53.08 | 55.37 | 58.92 | 61.21 | 63.5 | 64.26 | 66.54 | 67.31 | 69.85 | 73.91 | 80.01 | 82.55 | 86.1 | 95.25 | 104.9 | 108.2 | 111.25 | 117.34 | 139.7 | 149.35 | 155.44

  • Hülsenlänge (in) 1.75 | 2 | 2.09 | 2.18 | 2.32 | 2.41 | 2.5 | 2.53 | 2.62 | 2.65 | 2.75 | 2.91 | 3.15 | 3.25 | 3.39 | 3.75 | 4.13 | 4.26 | 4.38 | 4.62 | 5.5 | 5.88 | 6.12

  • Hülsen-Innendurchmesser (mm) 4.95 | 6,29 | 7,21 | 7,79 | 8,99 | 9,93 | 11,32 | 12,36 | 13,84 | 15,08 | 16,48 | 17.78 | 19.25 | 21,08 | 23,36 | 26.16 | 29,71

  • Hülsen-Innendurchmesser (in) 0,545 | 0,446 | 0,487 | 0,649 | 0,307 | 0,284 | 0,83 | 0,594 | 0,354 | 0,391 | 0,92 | .195 | .248 | .7 | .758 | 1,17 | 1.03

  • Hülsen-Außendurchmesser (mm) 7,41 | 8,63 | 9,57 | 10,61 | 11,73 | 13,08 | 14,3 | 15,69 | 17,55 | 19,12 | 20,7 | 22,27 | 24,2 | 26,92 | 29,97 | 33,02 | 38,1

  • Hülsen-Außendurchmesser (in) 0,462 | 0,953 | 0,815 | 0,515 | 0,418 | 0,292 | 0,377 | 0,563 | 0,753 | 0,691 | 0,34 | 0,877 | 0,618 | 1,06 | 1,3 | 1,5 | 1,18

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 1000 – 1000 | 1 – 1 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 3 – 3 | 350 – 350 | 4/0 – 4/0 | 400 – 400 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 750 – 750

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 13,3 | 21,2 | 26,67 | 33,6 | 42,4 | 53,5 | 67,4 | 85 | 107 | 127 | 152 | 177 | 203 | 253 | 304 | 380 | 507

Betrieb/Anwendung

  • Pressverbinder-Produkttyp  Spleiß-

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA | UL

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Weitere

  • Matrizen-Farbcode  Blau | Braun | Gelb | Grau | Grün | Orange | Rosa | Rot | Schwarz | Violett | Weiß

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Benutzeranleitungen

Anleitung (USA)