Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der SGD ist für nasse Umgebungen gemäß IP67 geeignet und bietet ein absolutes lineares Wegsignal von 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V DC (vom Benutzer konfigurierbar) über einen vollständigen Hubbereich von 80 oder 120 Zoll. Die Signalauswahl erfolgt einfach durch Anschließen der entsprechenden Pins am mitgelieferten Steckverbinder oder durch Auswahl der passenden Adern im optionalen Kabelsatz.
Positionssensor – Produkttyp :Seilzuglängengeber der SG-Serie
Vollhubbereich (mm):2032 | 3048
Vollhubbereich (in):80 | 120
Ausgangssignaldetails :0 – 10 VDC | 4 – 20 mA
Genauigkeit (% des Endwerts):±,35
Wiederholgenauigkeit (% des Endwerts):.02
Erhältlich von
Übersicht
Die Signalauswahl erfolgt einfach durch Anschließen der entsprechenden Pins am mitgelieferten Steckverbinder oder durch Auswahl der passenden Adern im optionalen Kabelsatz. Darüber hinaus ist dieser Sensor mit einem robusten Polycarbonatgehäuse, einem äußerst langlebigen, federbelasteten Edelstahl-Messseil sowie einem Montagewinkel ausgestattet, der eine Montage in nahezu jeder Ausrichtung ermöglicht.
Eigenschaften
Dieser Sensor verfügt über ein robustes Polycarbonatgehäuse, ein langlebiges, federbelastetes Edelstahl-Messseil sowie eine Halterung zur Montage in nahezu beliebiger Ausrichtung.
Kompakter Seilzuggeber mittlerer Leistungsstärke
Absolute Position
Optionen für Hubbereiche von 80 und 120 Zoll
Polykarbonatgehäuse
IP67-Einstufung
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Positionssensor – Produkttyp Seilzuglängengeber der SG-Serie