Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Kompakter MT2E-Seilzugaufnehmer für Flug-/Testanwendungen
Der encoderbasierte Miniatur-Seilzug-Wegaufnehmer der Serie MT2E verfügt über ein hochgespanntes, robustes Messseil, das für die hohen Beschleunigungsanforderungen bei Flugtests und Automotive-Crashtests ausgelegt ist. Die Serie MT2E wurde mit einer 2-Achsen-360°-Drehung in der Montagehalterung entwickelt, die eine schnelle und einfache Montage in jeder Ausrichtung ermöglicht.