Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Unsere skalierbaren Seilzuggeber mit V-DC-Ausgang der SR1V Serie (Schutzklasse IP67) sind eine robuste, kostengünstige und leistungsstarke Lösung für nasse Umgebungen und Außenanwendungen.
Positionssensor – Produkttyp :Seilzuggeber für industrielle Anwendungen
Vollhubbereich (mm):3175 | 4445
Vollhubbereich (in):125 | 175
Ausgangssignaldetails :0 – 10 VDC
Genauigkeit ('% de la pleine échelle):±,5
Wiederholgenauigkeit ('% de la pleine échelle):.02
Erhältlich von
Übersicht
Der SR1V Seilzug nach Schutzklasse IP67 ist für die rauen Bedingungen von Baumaschinen im Außenbereich oder die Anforderungen von Werkhallen ausgelegt und somit die perfekte kostengünstige Lösung für OEMs und lagerhaltende Distributoren. Sein interner programmierbarer digitaler Schaltkreis, der dem Kunden einen universellen Ansatz für viele Anwendungen ermöglicht, hebt diesen Sensor von anderen Seilzuggebern hervor. Der SR1V ist werkseitig für den vollständigen Hubbereich kalibriert, wobei das Ausgangssignal leicht für beliebige Hubbereiche bis auf 25 mm herunterskaliert werden kann.
Vorteile
Signal – vom Benutzer einstellbarer Hubbereich bis 3 Meter
Vom Benutzer einstellbarer Ausgang von 0 bis 5, 0 bis 10, -5 bis +5, -10 bis +10 V DC
Für Anwendungen im Außenbereich sowie mit IP67-Einstufung
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Positionssensor – Produkttyp Seilzuggeber für industrielle Anwendungen