Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Seilzuggeber für industrielle Anwendungen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung

Abmessungen

  • Vollhubbereich  101,6 – 1270 mm [ 4 – 50 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit ('% de la pleine échelle) ±,25

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  0 – 10 VDC | 4 – 20 mA

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  keine

Weitere

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Wiederholgenauigkeit ('% de la pleine échelle) .02

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen