Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dieser modulare Ansatz sorgt für ultimative Flexibilität.  Wählen Sie bei der Bestellung einfach den Messbereich, die Seilspannung und die Montageausführung des Kodierers aus – so einfach ist es! Wir stellen sogar alle notwendigen Montage-werkzeuge und -komponenten für den Kodierer bereit. Wenn Sie die gewünschte Montageausführung für den Kodierer nicht finden oder den Kodierer von uns beziehen möchten, rufen Sie uns an.

Vorteile

  • Wandelt JEDEN Drehkodierer in einen linearen Wegsensor um 
  • Optionale Hubbereiche: 0-1.524 bis 0-4.300 cm 
  • Praktisch mit JEDEM kundenseitig bereitgestellten Kodierer kompatibel 
  • Vom Werk bereitgestellte Kodierer verfügbar 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Geschwindigkeitsbeschränkungssystem | Seilzug-Encoder

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  303-Edelstahl | Aluminium | Edelstahl

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 15240 | 20320 | 25400 | 30480 | 38100 | 43180

  • Vollhubbereich (in) 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit ('% des Endwerts) ±,04

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Weitere

  • Encoder-Antrieb  Ja

  • Wiederholgenauigkeit ('% des Endwerts) .02

  • Messkabel  0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | Blanker Edelstahl | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .014 Zoll Durchm. | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .019 Zoll Durchm. | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten