Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Positionssensor – Produkttyp :Seilzuggeber für industrielle Anwendungen
Vollhubbereich (mm):30480 | 43180
Vollhubbereich (in):1200 | 1700
Ausgangssignaldetails :RS232
Genauigkeit (% des Endwerts):±,1
Wiederholgenauigkeit (% des Endwerts):.02
Erhältlich von
Übersicht
Der PT9232 sendet 16-Bit-Positionszahlen von 0000 bis FFFF (hex.) als Rohdaten. Zudem kann dieses Gerät so eingestellt werden, dass Daten fortlaufend oder nur auf Abfrage gesendet werden. Da es sich bei dem integrierten Positionsmesselement um ein Präzisionspotenziometer handelt, kann sich dieser Messumformer auch bei Leistungsverlusten die aktuelle Position genau merken und muss nicht auf eine „Startposition“ zurückgesetzt werden.
VORTEILE
Linearer Weg/Geschwindigkeit bis 4.300 cm
Optionale Hubbereiche: 0-1.524 bis 0-4.300 cm
VLS-Option zur Verhinderung von Schäden durch Loslösen
Schutz gemäß IP68/NEMA 6
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Positionssensor – Produkttyp Seilzuggeber für industrielle Anwendungen