Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Eine exakt parallele Anpassung ist beim PT9DN nicht erforderlich. Als Mitglied unserer innovativen Produktfamilie von Seilzugwegaufnehmern mit NEMA 4-Einstufung lässt sich der PT9DN innerhalb von Minuten installieren, indem das Gehäuse auf einer festen Oberfläche fixiert und das zugehörige Seil am beweglichen Objekt angebracht wird. 

Vorteile

  • Linearer Weg/Geschwindigkeit bis 4.300 cm 
  • Optionale Hubbereiche: 0‑1.524 bis 0‑4.300 cm 
  • Schutz gemäß IP68/NEMA 6 

DeviceNet™ ist eine Marke von ODVA, Inc.
 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Seilzuggeber für industrielle Anwendungen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  303-Edelstahl | Aluminium | Edelstahl

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 20320 | 25400 | 38100

  • Vollhubbereich (in) 800 | 1000 | 1500

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit ('% de la pleine échelle) ±,1

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit ('% de la pleine échelle) .02

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .014 Zoll Durchm. | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .019 Zoll Durchm.

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten