Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Ein präzises Kunststoffhybrid-Potenziometer sorgt für genaue Positionsrückmeldungen, während ein DC-Tachometer ohne Hilfsenergie ein Geschwindigkeitssignal liefert, das sich proportional zur Geschwindigkeit des beweglichen Messseils aus Edelstahl verhält.  Als Mitglied der innovativen Celesco Produktfamilie der Seilzugweg-aufnehmer mit NEMA-4-Einstufung bietet der PT9301 zahlreiche Vorteile. Er lässt sich innerhalb von Minuten installieren, erfordert keine perfekt parallele Ausrichtung und misst bei eingefahrenem Seil nur 15,24 cm. 

VORTEILE

  • Linearer Weg/Geschwindigkeit bis 4.300 cm 
  • Optionale Hubbereiche: 0-1.524 bis 0-4.300 cm 
  • VLS-Option zur Verhinderung von Schäden durch Loslösen 
  • Schutz gemäß IP68/NEMA 6 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Seilzuggeber für industrielle Anwendungen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium

Abmessungen

  • Vollhubbereich  38100 mm [ 1200 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit ('% de la pleine échelle) ±,1

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  Spannungsteiler (Potenziometrisch)

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Weitere

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Wiederholgenauigkeit ('% de la pleine échelle) .02

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten