Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dieses Modell steht mit einer Vielzahl von Auflösungen und Ausgangsstufen für praktisch alle Anforderungen zur Verfügung.  Es ist für Messungen bis 4.300 cm ausgelegt, misst bei eingefahrenem Seil jedoch nur 15,24 cm. Dank seiner kompakten Größe und des niedrigen Preises im Verhältnis zum Messweg bietet dieser Sensor eine außerordentliche Flexibilität und einen hohen Nutzen. 

VORTEILE

  • Linearer Weg bis 4.300 cm 
  • Optionale Hubbereiche: 0-1.524 bis 0-4.300 cm 
  • VLS-Option zur Verhinderung von Schäden durch Loslösen 
  • Schutz gemäß IP67/NEMA 6 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Geschwindigkeitsbeschränkungssystem | Seilzuggeber für industrielle Anwendungen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  303-Edelstahl | Aluminium | Edelstahl

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 15000 | 15240 | 20000 | 20320 | 25000 | 25400 | 30000 | 30480 | 35000 | 38100 | 40000 | 43180

  • Vollhubbereich (in) 590,6 | 600 | 787,4 | 800 | 984,3 | 1000 | 1181,1 | 1200 | 1378 | 1500 | 1574,8 | 1700

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% des Endwerts) ±,04

  • Betriebstemperaturbereich  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  Inkrementeller Wertgeber

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65 | IP67

Weitere

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Wiederholgenauigkeit (% des Endwerts) .02

  • Messkabel  Blanker Edelstahl | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .019 Zoll Durchm. | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten