Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Er bietet ein Positionsrückmeldesignal von 0 bis 10 V DC, das sich proportional zur linearen Bewegung des Messseils aus Edelstahl verhält. Als Mitglied der innovativen Celesco Produktfamilie der Seilzugwegaufnehmer mit NEMA-4-Einstufung bietet der PT9510 zahlreiche Vorteile. Er lässt sich innerhalb von Minuten installieren, erfordert keine perfekt parallele Ausrichtung und misst bei eingefahrenem Seil nur 15,24 cm. 

VORTEILE

  • Absoluter linearer Weg bis 4.300 cm 
  • Optionale Hubbereiche: 0-1.524 bis 0-4.300 cm 
  • VLS-Option zur Verhinderung von Schäden durch Loslösen 
  • Schutz gemäß IP68/NEMA 6
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Geschwindigkeitsbeschränkungssystem | Seilzuggeber für industrielle Anwendungen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  303-Edelstahl | Aluminium | Edelstahl

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 15240 | 20320 | 25400 | 30480 | 38100 | 43180

  • Vollhubbereich (in) 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% des Endwerts) ±,12

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  ±10 VDC | 0 – 10 VDC | 0 – 5 VDC

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65 | IP67 | IP68

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  keine

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% des Endwerts) .05

  • Messkabel  0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten