Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dieser Seilzugpositionsumformer ist gemäß NEMA 4-Standards abgedichtet und kann auch unter rauesten Umgebungsbedingungen betrieben werden. Als Mitglied der innovativen Celesco Produktfamilie von Seilzugpositions-umformern mit NEMA-4-Einstufung bietet der PT9420 zahlreiche Vorteile. Er lässt sich innerhalb von Minuten installieren, erfordert keine exakt parallele Ausrichtung und misst bei eingefahrenem Seil nur rund 15 cm. 

VORTEILE

  • Absolute lineare Position bis 4.300 cm 
  • Mögliche Hubbereiche: 0–1.524 bis 0–4.300 cm 
  • VLS-Option zur Verhinderung von Schäden durch Loslösen 
  • Schutz gemäß IP68/NEMA 6 
  • Zertifizierung für Gefahrenbereiche 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Geschwindigkeitsbeschränkungssystem | Seilzuggeber für industrielle Anwendungen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  303-Edelstahl | Aluminium | Edelstahl

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 15240 | 20320 | 25400 | 30480 | 38100 | 43180

  • Vollhubbereich (in) 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit ('% de la pleine échelle) ±,12

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  0 – 20 mA | 20 – 0 mA | 20 – 4 mA | 4 – 20 mA

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65 | IP67 | IP68

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  eigensicher | keine

Weitere

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Wiederholgenauigkeit ('% de la pleine échelle) .05

  • Messkabel  0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten